GEMÜ PPF

Toimitoimiadapteri

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Monitoimisovittimella GEMÜ PPF voi estää vieraiden hiukkasten pääsyn sisään kalvoventtiilien asennuksen aikana. Lisäksi sitä voidaan käyttää hitsauskaasun läpiohjaukseen, kun runkoa hitsataan kiinni putkeen. Mahdollista on myös passivointiaineen syöttö tai läpiohjaus sekä hitsaussaumojen tarkastus endoskoopilla.

  • Venttiili-istujan suoja kalvoventtiileissä
  • Sopii hitsauskaasun syöttämiseen
  • Liimajäämät eivät likaa toimilaitetta (kuten tyypillisesti kiinnitettäessä istukkaa hitsauksessa)
  • Käyttö passivointiin ja putkien huuhteluun
  • Liitäntämahdollisuus painetarkastusten läpivientiin
  • Huuhtelu täydellä läpivirtausteholla (ei sedimenttejä venttiilissä)
  • Uudelleenkäytettävä
  • Materiaali: 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaali : EPDM
  • Kalvokoot : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Maks. käyttöpaine: 16 bar
  • Vaatimustenmukaisuudet : FDA | USP

Tuoteuutisia

10.06.2020

Kalvoventtiilien turvallinen asennus ja käyttöönotto monitoimisovittimella GEMÜ PPF