GEMÜ SUB SUMONDO

Corpo valvola Single-Use

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il corpo GEMÜ SUB della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO è dotato di una membrana saldata. Il corpo valvola Single-Use viene fissata tramite clamp all'attuatore pneumatico GEMÜ SUPM in acciaio inox o all'attuatore manuale GEMÜ SUHK in plastica. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto.

  • Resistente alla rottura ed alla corrosione
  • Materiale corpo stabile dal punto di vista meccanico e sterilizzabile con radiazioni gamma
  • Attestato di conformità per purezza, sicurezza e test fisici/chimici
  • Validation Guide su richiesta
  • Il corpo valvola soddisfa i requisiti di purezza dell'industria farmaceutica (USP 85, 788, 790)
  • Produzione in camera bianca ISO classe 8
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
  • Tipi di connessione *: Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
  • Materiali membrana: TPE
  • Conformità: EAC | USP