Ventilhuset GEMÜ SUB till ventilen för engångsbruk GEMÜ SUMONDO har ett fastsvetsat membran. Ventilhuset för engångsbruk fästes med hjälp av en klämma på det pneumatiska manöverdonet GEMÜ SUPM i rostfritt stål eller på det manuella manöverdonet GEMÜ SUHK i plast. Ventilhuset och manöverdonet förreglas genom ett definierat stängnings- och öppningsförfarande. Ventilhuset tas bort från manöverdonet tillsammans med membranet och kasseras efter en användning. Manöverdonet kan användas flera gånger och sitter kvar i anläggningen.
- Brottfast och korrosionsbeständig
- Mekaniskt stabilt och gammasteriliserbart ventilhusmaterial
- Försäkran om överensstämmelse för renhet, säkerhet och fysikaliska och kemiska tester
- Valideringshandledning på förfrågan
- Ventilhuset uppfyller läkemedelsindustrins renhetskrav (USP 85, 788, 790)
- Tillverkning i renrum ISO klass 8
- Dimensioner: 1/4''“ (DN 8) till 1''“ (DN 25)
- Mediets temperatur: 5 till 40 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 40 °C
- Drifttryck*: 0 till 4,9 bar
- Anslutningstyper *: Clamp | Slangsockel
- Ventilhusmaterial: PP-R, naturfärgad
- Membranmaterial: TPE
- Överensstämmelser: EAC | USP