Switchbox para atuadores rotativos

GEMÜ LSC

Indicador de posição compacto com caixa preta, indicador óptico de posição e base de montagem para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Retroalimentação de posição com microinterruptor ou sensor de proximidade indutivo

Informações sobre o produto

O switchbox GEMÜ LSC é adequado para instalação em válvulas rotativas de acionamento pneumático e manual. A posição da válvula é facilmente verificada por meio do indicador ótico e correspondentemente sinalizada.

Principais características

  • Tolerâncias de posição final ajustáveis
  • Montagem simples e retromontagem em atuadores rotativos
  • Montagem possível em todas as válvulas rotativas conforme interface normal VDI/VDE 3845
  • Até 4 informações de posição
  • Carcaça compacta e resistente
  • Conexão da válvula solenoide (opcional)
  • Indicador ótico de posição 3D (opcional)
  • Indicador LED de abertura/fechamento (opcional)
  • Temperaturas negativas até -40 °C (opcional)
Indicador de posição compacto com caixa preta, indicador óptico de posição e base de montagem para monitoramento preciso da válvula em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura ambiente
-25 até 80 °C
Faixa de medição radial
0 até 90°
Tensões de alimentação
5–250 V AC/DC
Classe de proteção
IP66, IP67
Tipos de conexão elétrica
Plug, Fab. Harting
Plug, Fab. Hirschmann
Prensa cabo M20
Plug M12
Conexão roscada NPT
Tipos de interruptores
Contato Reed
Microswitches
Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
Sensor de proximidade de 3 fios
Conformidades
ATEX
EAC
FMEDA
IECEx

Downloads

16 Resultados
  • Användarhandbok GEMÜ LSC

    pdf (6 MB) -
    SV

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ LSC

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ LSC

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ LSC

    pdf (5 MB) -
    FR

  • 产品规格表 GEMÜ LSC

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ LSC

    pdf (4 MB) -
    FR

  • 使用说明书 GEMÜ LSC

    pdf (5 MB) -
    ZH

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ LSC

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre LSC Endschalterbox für Schwenkantriebe

    pdf (384 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ LSC

    pdf (5 MB) -
    EN

Serviços adequados