GEMÜ CV

Rückschlagventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das metallfreie Rückschlagventil GEMÜ CV besteht aus einem PTFE Grundkörper. Sämtliche Funktionsteile bestehen ebenfalls aus PTFE. Für die Überwurfmuttern der Flare-Anschlüsse stehen die Materialien PFA, PVDF und CPFA zur Verfügung. Die Abdichtung erfolgt O-Ring frei.

  • Langlebige Dichtcharakteristik
  • O-Ring freies Dichtsystem
  • Kompakte Bauform
  • Geringer Öffnungsdruck
  • Sonderversionen zur direkten Integration in ein Blockventil verfügbar
  • Medientemperatur*: 0 bis 130 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 6 bar
  • Nennweiten: DN 4 bis 20
  • Konformitäten: EAC