GEMÜ CV

Valvola di ritegno

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola di ritegno GEMÜ CV priva di metallo è costituita da un corpo base in PTFE. Tutti i componenti funzionali sono costituiti anch'essi da PTFE. Per le ghiere delle connessioni Flare sono disponibili i seguenti materiali: PFA, PVDF e CPFA. La tenuta avviene senza o-ring.

  • Caratteristica della tenuta a lunga durata
  • O-ring sistema di tenuta a piacere
  • Struttura compatta
  • Pressione di apertura esigua
  • Versioni speciali disponibili per l'integrazione diretta in una valvola di blocco
  • Temperatura del fluido *: 0 fino a 130 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali: DN 4 fino a 20
  • Conformità: EAC