GEMÜ CV

Válvula de retenção

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de retenção GEMÜ CV livre de metais, possui um corpo de PTFE. Todas as peças funcionais também são de PTFE. Para as porcas união das conexões Flare encontram-se disponíveis os materiais PFA, PVDF e CPFA. Vedação sem anel O’Ring.

  • Característica de vedação de longa duração
  • Sistema de vedação sem anel O’Ring
  • Construção compacta
  • Pressão de abertura reduzida
  • Fornecemos versões especiais para integração direta numa válvula de bloco
  • Temperatura do fluido *: 0 até 130 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais: DN 4 até 20
  • Conformidades: EAC