メタルフリーのチャッキバルブ GEMÜ CV は PTFE 製のベースボディから成ります。他の機能部品もすべて PTFE 製です。フレア継手のユニオンナットには,PFA,PVDF,CPFAの各種材質ものが用意されています。O リングを使用せずにシールされます。
- 耐久性のあるシール特性
- O リングフリーのシールシステム
- コンパクト設計
- 低い開口圧力
- ブロックバルブに直接組み込むための特殊仕様を選択可能
- 流体温度:~ 130 °C
- 周囲温度:~ 100 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 20
- 接続方法:フレア
- ボディ材質:PTFE
- シール材質:PTFE
- 適合性:EAC