Le clapet anti-retour sans métal GEMÜ CV est composé d'un corps de base en PTFE. Toutes les pièces fonctionnelles sont également en PTFE. Les matériaux PFA, PVDF et CPFA sont disponibles pour les écrous d'accouplement des raccords Flare. L'étanchéité se fait sans joint torique.
- Caractéristique d'étanchéité longue durée
- Système d'étanchéité exempt de joint torique
- Compacité
- Pression d'ouverture limitée
- Disponible en version spéciale pour l'intégration directe dans une vanne bloc
- Température du fluide :à 130 °C
- Température ambiante:à 100 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 20
- Types de raccordement :Flare
- Matériaux du corps:PTFE
- Matériaux d'étanchéité:PTFE
- Conformités:EAC