Het metaalvrije terugslagventiel GEMÜ CV bestaat uit een basisbehuizing van PTFE. Alle functiedelen zijn eveneens vervaardigd van PTFE. Voor de wartelmoeren van de Flare-aansluitingen zijn de materialen PFA, PVDF en CPFA beschikbaar. De afdichting vindt plaats zonder O-ringen.
- Duurzame afdichtingskarakteristiek
- Afdichtingssysteem zonder O-ringen
- Compacte bouwvorm
- Geringe openingsdruk
- Speciale uitvoeringen voor directe integratie in een blokventiel leverbaar
- Mediumtemperatuur *: 0 tot 130 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes: DN 4 tot 20
- Conformiteiten: EAC