Metalliton takaiskuventtiili GEMÜ CV koostuu PTFE-perusrungosta. Myös kaikkien toiminto-osien materiaalina on PTFE. Flare-liitäntöjen hattumutterimateriaaleiksi on saatavilla PFA, PVDF ja CPFA. Tiivisteissä ei käytetä O-renkaita.
- Pitkäikäiset tiivisteominaisuudet
- Tiivistys ilman O-rengasta
- Kompakti rakenne
- Vähäinen avauspaine
- Saatavilla erikoisversioita, jotka voidaan integroida lohkoventtiiliin suoraan
- Väliaineen lämpötila *: 0 - 130 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot: DN 4 - 20
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC