GEMÜ R90

Válvula antirretorno de plato de metal

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La GEMÜ R90 es una válvula antirretorno de plato de metal con unión por brida y longitud normalizada según DIN EN 558. El cuerpo, el plato y la junta están disponibles en diferentes materiales. En la variante con asiento metálico, la válvula GEMÜ R90 admite temperaturas altas de hasta 400 °C.

  • Apta para temperaturas bajas y altas
  • Longitud normalizada según DIN EN 558, serie 49
  • Disponible opcionalmente desengrasada y libre de aceite
  • Una guía especial del plato evita que el este se incline y se produzca una fuerte inestabilidad
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12, índice de fuga A y G
  • Tipo de conexión: Brida
  • Material de la junta
  • Material del cuerpo: 1.0619, material de fundición de acero galvanizado; 1.4408, material de microfusión
  • Conformidades: ATEX; DVGW para agua potable; FDA; KTW
  • Presión de trabajo máx.: 40 bar
  • Temperatura del fluido máx.: 400 °C
  • Temperatura del fluido mín.: -196 °C

Novedades del producto

08.10.2020

Válvulas antirretorno GEMÜ para altas y bajas temperaturas