GEMÜ R90

Metallinen lautastakaiskuventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜ R90 on metallinen, laippaliitäntäinen lautastakaiskuventtiili, jonka asennuspituus on normin DIN EN 558 mukainen. Kotelo, lautanen ja tiiviste on saatavilla eri materiaaleista valmistettuna. Metallisella tiivisteellä varustettua venttiiliä GEMÜ R90 voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa, enintään 400 °C.

  • Soveltuu mataliin ja korkeisiin lämpötiloihin
  • Asennuspituus normin DIN EN 558, sarjan 49 mukaan
  • Toimitettavissa valinnaisesti öljyttömänä ja rasvattomana
  • Lautasen erityinen ohjain estää venttiililautasen kanttaaminen ja voimakkaan värinän esiintymisen
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1/P12 mukaan, vuotoaste A ja G
  • Väliaineen lämpötila:-196 - 400 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 300
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN
  • Runkomateriaalit:1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali
  • :1.4571, jousiteräs | 2.4610
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | KTW

Tuoteuutisia

08.10.2020

GEMÜn takaiskuventtiilit korkeisiin ja alhaisiin lämpötiloihin