GEMÜ R90

Valvola di ritegno a disco in metallo

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La GEMÜ R90 è una valvola di ritegno a disco in metallo con collegamento a flangia e scartamento normalizzato secondo la normativa DIN EN 558. Corpo, disco e guarnizione sono disponibili in diversi materiali. Nella variante con tenuta metallica, la valvola GEMÜ R90 può essere utilizzata con temperature elevate fino a 400°C.

  • Adatta per temperature basse e alte
  • Scartamento normalizzato secondo la normativa DIN EN 558, serie 49
  • In opzione disponibile esente da olio e grasso
  • Una speciale versione del disco evita l'angolatura del disco e la formazione di forti vibrazioni
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12, classe di tenuta A e G
  • Temperatura del fluido:-196 fino a 400 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 300
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
  • Materiali del corpo:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Materiali otturatore/premi molla:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex
  • Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle | 2.4610
  • Conformità:ATEX | DVGW acqua potabile | EAC | FDA | KTW

Novità sul prodotto

08.10.2020

Valvole di ritegno GEMÜ per alte e basse temperature