GEMÜ R90

Válvula de retenção de prato de metal

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A GEMÜ R90 é uma válvula de retenção de prato de metal com conexões flangeadas e face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558. Corpo, prato e vedação disponíveis em deferentes materiais. Na versão com vedação metálica, a válvula GEMÜ R90 pode ser usada a temperaturas elevadas até 400 °C.

  • Aplicável em temperaturas elevadas e baixas
  • Face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558, série 49
  • Opcional disponível isenta de óleo e de graxa
  • Uma guia de prato especial evita o emperrar do prato e o aparecimento de fortes vibrações
  • Sem gotejar e formação de bolhas, estanque conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A e G
  • Conexão: Flange
  • Material da vedação
  • Material do corpo: 1.0619, material de aço fundido galvanizado; 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Conformidades: ATEX; DVGW água potável; FDA; KTW
  • Pressão máx. de operação: 40 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 400 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -196 °C

Novidades sobre o produto

08.10.2020

Válvulas de retenção GEMÜ para temperaturas altas e baixas