GEMÜ R90

Schotel-terugslagventiel van metaal

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Bij GEMÜ R90 gaat het om een schotel-terugslagventiel van metaal met flensverbinding en genormeerde bouwlengte volgens DIN EN 558. Behuizing, schotel en afdichting zijn in diverse materialen beschikbaar. In de variant met metalen afdichting is de afsluiter GEMÜ R90 te gebruiken bij hoge temperaturen tot 400 °C.

  • Geschikt voor lage en hoge temperaturen
  • Genormeerde bouwlengte volgens DIN EN 558, serie 49
  • Optioneel olie- en vetvrij leverbaar
  • Een speciale schotelgeleiding vermijdt het kantelen van de schotel en het optreden van sterke trillingen
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12, lekbestendigheid A en G
  • Mediumtemperatuur:-196 tot 400 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 300
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
  • Behuizingsmaterialen:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • :1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal
  • :1.4571, veerstaal | 2.4610
  • Conformiteiten:ATEX | DVGW drinkwater | EAC | FDA | KTW

Nieuws over het product

08.10.2020

Terugslagventielen van GEMÜ voor hoge en lage temperaturen