GEMÜ R90 представляет собой металлический дисковый обратный клапан с фланцевым соединением и стандартной монтажной длиной по DIN EN 558. Корпус, диск и уплотнение доступны в исполнениях из разных материалов. В исполнении с металлическим уплотнением клапан GEMÜ R90 может использоваться при высоких температурах — до 400 C.
- Подходит для низких и высоких температур
- Стандартная монтажная длина по DIN EN 558, серия 49
- Опционально возможна поставка без масла и смазки
- Специальная направляющая предотвращает перекос диска и появление сильных вибраций
- С уплотнением без капель и воздушных включений согласно EN 12266-1/P12, класс утечки A и G
- Температура среды :-196 до 400 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 300
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений :ANSI | ASME | EN
- Материалы корпуса :1.0619, оцинкованное стальное литье | 1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Материалы дисков/пружинных крестовин:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс)
- Материалы пружин:1.4571, пружинная сталь | 2.4610
- Соответствия :ATEX | EAC | FDA | KTW | Допуск DVGW для питьевой воды