• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ R90 är en tallriksbackventil av metall med flänsanslutning och standardiserad bygglängd enligt DIN EN 558. Ventilhuset, tallriken och tätningen finns i olika material. I versionen med metalltätning kan ventilen GEMÜ R90 användas vid höga temperaturer upp till 400 °C.

  • Lämplig för låga och höga temperaturer
  • Standardiserad bygglängd enligt DIN EN 558, serie 49
  • Finns som olje- och fettfri som tillval
  • En särskild tallriksstyrning förhindrar att tallriken blir sned eller börjar vibrera kraftigt
  • Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A och G
  • Mediets temperatur:-196 till 400 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 300
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN
  • Ventilhusmaterial:1.0619, förzinkat gjutstålmaterial | 1.4408, precisionsgjutgods
  • Tätningsmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Tallriks-/fjäderkorsmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial
  • Fjädermaterial:1.4571, fjäderstål | 2.4610
  • Överensstämmelser:ATEX | DVGW dricksvatten | EAC | FDA | KTW (plast för dricksvattentransport)

Nyheter om produkten

08.10.2020

GEMÜ check valves for high and low temperatures