GEMÜ R90

Clapet anti-retour métallique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.

  • Convient aux températures basses comme élevées
  • Encombrement normalisé selon DIN EN 558, série 49
  • En option, disponible sans huile ni graisse
  • Un guide de clapet spécial empêche la plaque de vriller et de présenter un éventuel battement.
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A et G
  • Type de raccordement: Raccord à bride
  • Matériau d'étanchéité
  • Matériau du corps: 1.0619, fonte d'acier zinguée; 1.4408, inox de fonderie
  • Conformités: ATEX; DVGW Eau potable; FDA; KTW
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Température max. du fluide: 400 ° C
  • Température min. du fluide: -196 ° C

Actualités relatives au produit

08.10.2020

Clapets anti-retour GEMÜ pour hautes et basses températures