GEMÜ R90

Tallerken-kontraventil i metal

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

GEMÜ R90 er en tallerken-kontraventil i metal med flangeforbindelse og standardiseret længde i overensstemmelse med DIN EN 558. Hus, tallerken og tætning fås i forskellige materialer. I versionen med metaltætning kan ventilen GEMÜ R90 anvendes ved høje temperaturer op til 400 °C.

  • Egnet til meget lave og meget høje temperaturer
  • Standardiseret længde i overensstemmelse med DIN EN 558, serie 49
  • Kan som tilvalg leveres fedt- og oliefri
  • En særlig tallerkenføring forhindrer, at tallerkenen sætter sig fast, eller at der forekommer kraftige vibrationer
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12, lækagehastighed A og G
  • Medietemperatur:-196 indtil 400 °C
  • Driftstryk:0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre:DN 15 indtil 300
  • Tilslutningstyper:Flange
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | EN
  • Ventilhusmaterialer:1.0619, forzinket stålgodsmateriale | 1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Skive-/fjederkrydsmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale
  • Fjedermaterialer:1.4571, fjederstål | 2.4610
  • Konformiteter:ATEX | DVGW-drikkevand | EAC | FDA | KTW

Nyheder om produktet

08.10.2020

GEMÜ kontraventiler til høje og lave temperaturer