GEMÜ 629 eSyLite

Vanne à membrane à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Actionneur linéaire à commande motorisée pour applications Tout ou Rien
  • Actionneur à axe autobloquant
  • Arrêt de sécurité intégré
  • Indicateur optique de position et commande manuelle de secours en standard
  • Module intégré d'alimentation électrique de secours (en option)
  • Indicateur électrique de position GEMÜ 1215 (en option)
  • Température du fluide :-10 à 80 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 40
  • Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie revêtu PFA | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé | CW614N, laiton | CW617N, laiton | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
  • Revêtement du corps:Ébonite | PFA | PP
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 2 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:Belgaqua | EAC | EHEDG | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011

Actualités relatives au produit

02.03.2022

L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité