GEMÜ 629 eSyLite

Valvola a membrana ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 629 eSyLite dispone di azionamento motorizzato. È disponibile nella versione apertura/chiusura. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. L'attuatore autobloccante mantiene stabilmente la sua posizione in caso di mancanza di tensione di alimentazione.

  • Attuatore lineare a motore elettrico per applicazioni di apertura/ chiusura
  • Attuatore dell'alberino autobloccante
  • Disinserimento di sicurezza integrato
  • Visualizzazione ottica e azionamento d'emergenza manuale di serie
  • Modulo di alimentazione d'emergenza integrato (in opzione)
  • Indicatore di posizione GEMÜ 1215 (in opzione)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 4 fino a 40
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011

Novità sul prodotto

02.03.2022

Attuatore a motore elettrico GEMÜ eSyLite in una nuova varietà