- Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevind; Studs
- Aktuatortype: elektromotorisk
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: 1.4408, fingodsmateriale; 1.4408, fingodsmateriale med indvendig PFA-beklædning; 1.4435 (316L), smedemateriale; 1.4435 (BN2), smedemateriale; 1.4435, fingodsmateriale; 1.4539 (904L), smedemateriale; CW614N, messing; CW617N, messing; EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale; EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med hårdgummiforing; EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med indvendig PFA-belægning; EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med indvendig PP-belægning
- Konformiteter: Belgaqua; EAC; EHEDG; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Forordning (EF) nr. 2023/2006; Forordning (EU) nr. 10/2011
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Max. medietemperatur: 80 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')
- Sterilisationstemperatur: nicht sterilisierbar