Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?
Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:
Pharma & Biotechnology
Food & Beverage
Watch presentation
Две инновационные технологии в одном изделии
Герметичная изоляция и высокая точность регулирования
– это не взаимоисключающие понятия?
Нет, поскольку действие клапана заполнения GEMÜ F60 servoDrive и регулирующего клапана GEMÜ 567 servoDrive основано на уникальной концепции уплотнения: технологии PD. Она была разработана компанией GEMÜ для объединения преимуществ мембранных и седельных клапанов.
Геометрия клапана позволяет герметично изолировать привод от рабочей среды, а также обеспечивает высокую пропускную способность и очень хорошую точность регулирования. Благодаря высокопрочному материалу уплотнения PTFE TFMTM клапаны можно использовать для едких, масло- и жиросодержащих сред, они также совместимы с процессами очистки CIP/SIP.
Эффективный сервопривод с множеством функций регулировки
Традиционно для фасовки с особыми санитарными требованиями и асептической фасовки часто применяются мембранные клапаны с пневматическим управлением, перистальтические или поршневые насосы. Благодаря электромеханическому сервоприводу клапанов заполнения GEMÜ F60 и 567 servoDrive, полностью изготовленному из нержавеющей стали, обеспечивается абсолютно новый уровень точности и скорости.
Наряду с возможностью настройки в реальном времени и интегрированными функциями управления линейный привод отличается также высокой точностью регулирования и скоростью. GEMÜ servoDrive обеспечивает возможность быстрой и точной дозировки при рабочем давлении до 7 бар. Благодаря свободно программируемым кривым регулирования и заполнения возможно соблюдение индивидуальных требований заказчиков, таких как использование разной тары или разные объемы заполнения.

Ваши преимущества
- Прецизионная фасовка минимальных количеств
благодаря высокой точности дозирования +/- 0,5%
- Надежность технологических процессов
благодаря высокой воспроизводимости +/- 0,5%
- Большие объемы производства
благодаря быстрым циклам фасовки < 1 секунды
- Низкий уровень затрат
благодаря большому ресурсу электродвигателей > 50 млн переключений
- Низкий уровень затрат на техобслуживание
благодаря простой замене быстроизнашивающихся деталей
(замена патрона занимает < 2 минут)
- Хорошие условия очистки
благодаря прочным материалам и конструкции без мертвых зон

Области применения

GEMÜ F60 servoDrive | Дозирование минимальных количеств по давлению и времени
Высокая точность дозирования веществ особенно важное значение имеет в фармацевтической промышленности. Поэтому для фасовки минимальных количеств требуются высокоточные и быстродействующие клапаны заполнения. Клапан заполнения GEMÜ F60 servoDrive обеспечивает высокую точность дозирования при высокой частоте переключений. При заполнении ампул для инъекций GEMÜ F60 servoDrive управляет подачей вещества к дозирующей игле. При этом насосом и датчиками обеспечиваются постоянное давление в резервуаре и постоянный уровень заполнения. Фасовка минимальных количеств с помощью GEMÜ F60 servoDrive обеспечивает высокую точность процессов дозирования при большой скорости, что позволяет реализовать высокую пропускную способность при работе с образцами.

GEMÜ 567 servoDrive | Добавление рассолов в питательные растворы
При изготовлении медикаментов важное значение имеет стабильное качество и точное соотношение смеси биологически активных веществ. Регулирующий клапан GEMÜ 567 servoDrive обеспечивает высокую точность регулирования даже минимальных количеств. При добавлении рассола в питательный раствор биологически активное вещество дозируется через подводящий канал в магистральный трубопровод. При этом насос и уровнемер обеспечивают стабильное количество вещества в резервуаре. При помощи расходомера необходимое количество вещества отмеряется и точно дозируется регулирующим клапаном GEMÜ 567 servoDrive. В магистральном трубопроводе поток вещества также определяется и поддерживается на постоянном уровне расходомером. Как расходомер, так и клапан GEMÜ 567 servoDrive соединены с системой управления электромеханическими устройствами и обеспечивают тем самым стабильное количество биологически активного вещества в магистральном трубопроводе.