• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El rotámetro GEMÜ 840 funciona según el principio de flujo parcial. El aparato se compone de tres componentes: unidad de flujo principal, unidad de flujo parcial y válvula de diafragma manual.

  • Gran precisión de medición, manejo sencillo
  • Resistente a los impactos, resistente a la corrosión
  • Amplio rango de medición: 3 - 50 m³/h (según el diámetro de orificio)
  • El tubo de medición de flujo parcial también puede sustituirse fácilmente sin interrupción
  • Rango de alcance líquidos: 2500 hasta 50000 l/h
  • Rango de alcance gases: hasta Nm³/h
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 90 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales: DN 65 hasta 65
  • Tipos de conexión: Tubo para soldar
  • Materiales del tubo de medición : PVC-U
  • Materiales del flotador: PP | PVC-U
  • Conformidades: EAC