Расходомер GEMÜ 840 работает по принципу частичного потока. Арматура состоит из трех модулей: прибор для измерения основного потока, прибор для измерения частичного потока и ручной мембранный клапан.
- Высокая точность измерения, простое использование
- Прочный, коррозионностойкий материал
- Большой диапазон измерения 3–50 м³/ч (в зависимости от диаметра диафрагмы)
- Замена измерительной трубки в приборе для измерения частичного потока возможна в процессе работы
- Виды соединений :Патрубок
- Диапазон измерения жидкостей:2500 до 50000 l/h
- Погрешность измерения:± 1% от конечного значения и ± 3% от измеренного значения
- Температура среды :5 до 90 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 65 до 65
- Материалы измерительной трубки:PSU
- Материалы поплавкового указателя:PP | PVC-U