GEMÜ 840

Flussimetro a sezione variabile

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il flussimetro GEMÜ 840 opera secondo il principio di corrente parziale. La valvola è costituita da tre moduli: apparecchio di corrente principale, apparecchio di corrente parziale e valvola a membrana manuale.

  • Buona precisione di misurazione, facilità di utilizzo
  • Resistente alla rottura ed alla corrosione
  • Campo di misura elevato 3 - 50 m³/h (a seconda del diametro delle mascherine)
  • Tubo di misura a corrente parziale sostituibile anche durante il funzionamento
  • Campo di rilevazione fluidi: 2500 fino a 50000 l/h
  • Campo di rilevazione gas: fino a Nm³/h
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 90 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 65 fino a 65
  • Tipi di connessione: Attacco
  • Materiali tubo di misurazione: PVC-U
  • Materiali galleggiante: PP | PVC-U
  • Conformità: EAC