Virtaamamittari GEMÜ 840 toimii osavirtaperiaatteella. Venttiili koostuu kolmesta rakenneryhmästä: päävirtalaitteesta, osavirtalaitteesta ja käsikalvoventtiilistä.
- Hyvä mittaustarkkuus, helppo käyttää
- Murtumaton, korroosionkestävä
- Suuri mittausalue 3 - 50 m³/h (riippuu suojuksen läpimitasta)
- Osavirran mittausputki vaihdettavissa myös käytön aikana
- : 2500 50000 l/h
- : Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: 5 - 90 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 65 - 65
- Liitäntätyypit: Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PVC-U
- Kellukemateriaalit: PP | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC