GEMÜ 840

Débitmètre à ludion

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
  • Grande plage de mesure 3 - 50 m³/h (en fonction du diamètre du diaphragme)
  • Le tube de l'appareil de lecture peut être échangé durant le fonctionnement
  • Types de raccordement :Embout
  • Plage de mesure liquides:2500 à 50000 l/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
  • Température du fluide :5 à 90 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 65 à 65
  • Matériaux du tube:PSU
  • Matériaux du ludion:PP | PVC-U