GEMÜ SC is een pneumatische, enkelwerkende zwenkaandrijving. De aandrijving functioneert volgens het dubbele zuiger-principe en is geschikt voor montage op vlinderkleppen en kogelkranen.
- ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
- Beproefde aandrijvingstechnologie
- Eenvoudige instelling van de eindstanden
- Flexibel toepasbaar
- Slagbegrenzer beschikbaar (optioneel)
- Robuuste uitvoering
- Interface overeenkomstig EN ISO 5211
- Talrijke accessoires
- Koppelwaarden : 2 tot 4800 Nm
- Omgevingstemperatuur: -40 tot 80 °C
- Aansluitmethode : Flens
- Regeldruk: 6 tot 8 bar
- Werking: Enkelwerkend
- Conformiteiten: | ATEX