GEMÜ SC

Pneumatisk drejeaktuator

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

GEMÜ SC er en pneumatisk, enkeltvirkende drejeaktuator. Den arbejder efter dobbeltstempelprincippet og er egnet til montering på butterflyventiler og kugleventiler.

  • ATEX-udførelse fås som tilvalg
  • Gennemprøvet aktuatorteknologi
  • Nem indstilling af yderstillinger
  • Kan anvendes fleksibelt
  • Vandringsbegrænsning til rådighed (tilvalg)
  • Robust udførelse
  • Interface iht. EN ISO 5211
  • Alsidigt tilbehør
  • Drejningsmomenter : 2 indtil 4800 Nm
  • Omgivelsestemperatur: -40 indtil 80 °C
  • Tilslutningstype : Flange
  • Styretryk: 6 indtil 8 bar
  • Virkningsmåde: Enkeltvirkende
  • Konformiteter: | ATEX

Passende tilbehør