GEMÜ SC on pneumaattinen, yksitoiminen kääntölaite. Se toimii kaksoismäntäperiaatteella ja soveltuu asennettavaksi läppäventtiileihin ja palloventtiileihin.
- Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
- Hyväksi havaittu toimilaiteteknologia
- Helppo ääriasentojen säätö
- Joustavat käyttömahdollisuudet
- Saatavilla iskunrajoitin (lisävaruste)
- Lujatekoinen rakenne
- Liitäntä normin EN ISO 5211 mukainen
- Monipuolinen lisävarustevalikoima
- Vääntömomentit : 2 - 4800 Nm
- Ympäristön lämpötila: -40 - 80 °C
- Liitäntätyyppi : Laippa
- Ohjauspaine: 6 - 8 bar
- Vaikutustapa: yksitoiminen
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | Toiminnallinen turvallisuus