• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

GEMÜ SC ett pneumatiskt, enkelverkande vriddon. Det fungerar enligt dubbelkolvsprincipen och lämpar sig för montering på vridspjällsventiler och kulventiler.

  • ATEX-utförande som tillval
  • Beprövad drivteknik
  • Enkel inställning av gränslägen
  • Flexibel användning
  • Slaglängdsbegränsning finns (tillval)
  • Robust utförande
  • Gränssnitt enligt EN ISO 5211
  • Mångsidigt tillbehör
  • Vridmoment : 2 till 4800 Nm
  • Omgivningstemperatur: -40 till 80 °C
  • Anslutningstyp : Fläns
  • Styrtryck: 6 till 8 bar
  • Verkningssätt: enkelverkande
  • Överensstämmelser: ATEX | Funktionell säkerhet

Matchande tillbehör