GEMÜ SC

Pneumatische zwenkaandrijving

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

GEMÜ SC is een pneumatische, enkelwerkende zwenkaandrijving. De aandrijving functioneert volgens het dubbele zuiger-principe en is geschikt voor montage op vlinderkleppen en kogelkranen.

  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Beproefde aandrijvingstechnologie
  • Eenvoudige instelling van de eindstanden
  • Flexibel toepasbaar
  • Slagbegrenzer beschikbaar (optioneel)
  • Robuuste uitvoering
  • Interface overeenkomstig EN ISO 5211
  • Talrijke accessoires
  • Koppelwaarden : 2 tot 4800 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -40 tot 80 °C
  • Aansluitmethode : Flens
  • Regeldruk: 6 tot 8 bar
  • Werking: Enkelwerkend
  • Conformiteiten: | ATEX

Bijpassende toebehoren