GEMÜ SC é um atuador rotativo pneumático de simples ação. Este atuador funciona pelo princípio de pistão duplo de pinhão e cremalheira e é adequado para a montagem em válvulas borboleta e válvulas de esfera.
- Versão ATEX disponível como opção
- Tecnologia de atuador comprovada
- Regulagem simples das posições finais
- Aplicação flexível e versátil
- Disponível com limitador de curso (opcional)
- Versão robusta
- Interface conforme EN ISO 5211
- Diversos acessórios
- Torques : 2 até 4800 Nm
- Temperatura ambiente: -40 até 80 °C
- Conexão : Flange
- Pressão de acionamento: 6 até 8 bar
- Modo de ação: Simples ação
- Conformidades: ATEX | Segurança funcional