2/2-tie-kalvoistukkaventtiili GEMÜ C53 iComLine on tarkoitettu puolijohdevalmistuksen tarkkoihin ja vaativiin säätösovelluksiin. Venttiilin tiivisterakenne perustuu luotettavaan GEMÜn PD-tekniikkaan, joka erottaa toimilaitteen ja väliaineen toisistaan PTFE-säätökartiolla. Säätökartion muoto, toimilaiteiskut ja liitäntäkoot voidaan sovittaa asiakaskohtaisesti, minkä ansiosta GEMÜ C53 iComLine täyttää lähes kaikki huippumodernin puolijohdeteollisuuden säätö- ja läpivirtausvaatimukset. Tarkan askelmoottorin ja erittäin puhtaiden runkomateriaalien ansiosta se soveltuu erityisesti litografisiin, kemiallis-mekaanisiin ja etsausprosesseihin sekä analytiikkasovelluksiin puolijohdevalmistuksessa.
- Säätöventtiili puolijohdevalmistuksen erittäin puhtaisiin sovelluksiin
- Askelmoottorikäyttöinen, tarkasti toimiva lineaarinen toimilaite
- iComLine-mallisarjaan perustuva kalvoistukkaventtiili
- Luotettava Plug Diaphragm -tekniikka
- Kaikissa väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvissa osissa materiaalina on PFA tai PTFE
- 1 milj. kvalifioitua säätökytkentäsykliä
- Puhdastilatuotanto (HP-versio), täyttää standardin SEMI F 57 vaatimukset
- Väliaineen lämpötila:10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Liitäntäkoot1/4'' - 3/4''
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Runkomateriaalit:PFA | PTFE
- Tiivistemateriaali:PTFE
- Syöttöjännite:24 V DC
- Tulosignaalit–10 V | 4–20 mA
- :maks. 2 mm/s
- IP-luokitus:IP65
![]() |
|---|
| Tuotevalikoima monitieventtiililohkot |

