GEMÜ C53 iComLine

Vanne de régulation à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ C53 iComLine a été conçue pour les applications de régulation précises et complexes nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) éprouvée de GEMÜ, c'est-à-dire que l'actionneur et le fluide sont séparés au moyen d'un clapet de régulation en PTFE. Le contour du cône de régulation, la course de l'actionneur et les tailles de raccord peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du client. De ce fait, la GEMÜ C53 iComLine répond à la quasi-totalité des exigences de l'industrie des semi-conducteurs en matière de régulation et de débit. Associé aux matériaux de corps ultra-purs, le moteur pas à pas précis est particulièrement adapté aux processus de lithographie, de polissage et de gravure tout comme pour les applications analytique de la fabrication de semi-conducteurs.

  • Vanne de régulation pour applications ultra-pures dans l'industrie des semi-conducteurs
  • Actionneur linéaire haute résolution avec moteur pas à pas
  • Vanne à clapet à membrane reposant sur la série iComLine
  • Technologie éprouvée à membrane conique
  • Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE
  • 1 million de cycles de commutation de régulation caractéristiques
  • Production en salle blanche (version HP), conforme à SEMI F 57
  • Température du fluide:10 à 150 °C
  • Température ambiante:à 40 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Tailles du raccord:1/4'' à 3/4''
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Matériaux du corps:PFA | PTFE
  • Matériau d'étanchéité:PTFE
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Signaux d'entrée:0 - 10 V | 4 - 20 mA
  • Vitesse de positionnement :max. 2 mm/s
  • Indice de protection :IP65
Gamme de produits Blocs de vannes multivoies
Self-sealing joint for GEMÜ PC50 iComLine valve block solutions

Application sur le produit

Assemblage auto-étanche pour les solutions de bloc multivoies GEMÜ PC50 iComLine

Dans le secteur des semi-conducteurs, différents produits chimiques sont utilisés dans les process de nettoyage, de revêtement et de gravure chimique. Pour pouvoir réguler ces produits chimiques en partie très corrosifs même dans des endroits exigus, les solutions de bloc multivoies GEMÜ PC50 iComLine sont utilisées. Pour assembler différents composants blocs, GEMÜ mise sur des connexions exemptes de joint torique. Dans ce cas d'application, découvrez comment GEMÜ relève les défis de la technique d'assemblage et peut proposer un assemblage auto-étanche comme standard.

Actualités relatives au produit

20.07.2020

GEMÜ développe une nouvelle vanne de régulation à commande motorisée