GEMÜ 3030 mFlow

Débitmètre électromagnétique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le débitmètre GEMÜ 3030 mFlow fonctionne selon le principe de mesure électromagnétique. Il convient pour les fluides conducteurs. La commande s'effectue via le clavier à membrane et l'écran rétroéclairé situés sur la face avant du boîtier.

  • Utilisation du même débitmètre pour différents diamètres
  • Pas de pièces mobiles en contact avec le fluide
  • Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
  • Serveur Web intégré
  • Utilisation simple et nombreuses possibilités de contrôle- Clavier sur la face avant- Connexion via PC avec navigateur Internet- Connexion au bus de terrain, p. ex. Profibus-DP
  • Température du fluide :à 135 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 300
  • Zone de saisie:0,1 à 10 m/s
  • Types de raccordement :Douille à souder | Embout | Raccord à bride | Raccord union
  • Matériaux du tube:1.4435
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Connexion électrique:Connecteur femelle M12 | Connecteur mâle M12
  • Conformités:EAC