Flowmåleren GEMÜ 3030 mFlow arbejder efter det magnetisk-induktive måleprincip. Den er egnet til elektrisk ledende medier. Betjeningen udføres via et folietastatur med baggrundsbelyst display anbragt i husets forside.
- Samme måleapparat kan anvendes til forskellige dimensioner
- Ingen bevægelige dele i mediet
- Adgangsrettigheder via brugerniveauer
- Integreret webserver
- Enkel idrifttagning og alsidige betjeningsmuligheder- Tastatur på forsiden- Pc-tilslutning med internetbrowser- Feltbus-interfaces, f.eks. Profibus-DP
- Medietemperatur:0 indtil 135 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 300
- Tilslutningstyper:Flange | Indsvejsningsmuffe | Studs | Tilslutningsende
- Målerørsmaterialer:1.4435
- Forsyningsspændinger:24 V DC
- Konformiteter:EAC